CML720i-R10-2560.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Serie | 720 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Objektvermessung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 7 m |
Messfeldlänge | 2.560 mm |
Anzahl Strahlen | 256 St. |
Strahlabstand | 10 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 20 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 4 St. |
Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
Zykluszeit | 8,08 ms |
Ansprechzeit pro Strahl | 30 µs |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Art | IO-Link |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Verbindung zum Sender |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.635 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.600 g |
Art der Anzeige | LED OLED-Display |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Teach-in |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |