CML720i-R10-320.A/D3-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50123479
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
Messfeldlänge 320 mm
Anzahl Strahlen 32 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 1,36 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art RS 485 Modbus
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 395 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 550 g