CML720i-R20-470.R/D3-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50123632
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
Messfeldlänge 470 mm
Anzahl Strahlen 24 St.
Strahlabstand 20 mm
Minimaler Objektdurchmesser 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 1,12 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art RS 485 Modbus
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 750 g