CML720i-R40-2210.R/PB-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50123042
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
Messfeldlänge 2.210 mm
Anzahl Strahlen 55 St.
Strahlabstand 40 mm
Minimaler Objektdurchmesser 50 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 2,05 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art PROFIBUS DP
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.263 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.350 g
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
GSD-Datei - zip