CML720i-T05-1520.A-M12
Lichtvorhang Sender
| Serie | 720 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
| Applikation | Objektvermessung |
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
| Betriebsreichweite | 0,1 ... 3,5 m (zugesicherte Reichweite) |
| Messfeldlänge | 1.520 mm |
| Anzahl Strahlen | 304 St. |
| Strahlabstand | 5 mm |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Minimaler Objektdurchmesser | 10 mm |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Zykluszeit | 9,52 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Steckerabgang | axial |
| Funktion | Spannungsversorgung Sync-Eingang Verbindung zum Empfänger |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.595 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 1.600 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |