CML720i-T10-1600.R-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50119496

Auf Anfrage
Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m (zugesicherte Reichweite)
Messfeldlänge 1.600 mm
Anzahl Strahlen 160 St.
Strahlabstand 10 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 5,2 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Spannungsversorgung
Sync-Eingang
Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.700 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Konformitätserklärung CE - pdf