CML720i-T10-800.A-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50119409
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
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m (zugesicherte Reichweite)
Messfeldlänge 800 mm
Anzahl Strahlen 80 St.
Strahlabstand 10 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 2,8 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Spannungsversorgung
Sync-Eingang
Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 950 g