CML720i-T40-2210.A-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50119447
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
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m (zugesicherte Reichweite)
Messfeldlänge 2.210 mm
Anzahl Strahlen 56 St.
Strahlabstand 40 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 50 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 2,08 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Spannungsversorgung
Sync-Eingang
Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.315 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.250 g