CSL505-R12.5-88-M8
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | 505 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Empfänger |
| Applikation | Präzise Objekterkennung |
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung Teach-Eingang Warnausgang |
| Messfeldlänge | 88 mm |
| Anzahl Strahlen | 8 St. |
| Strahlabstand | 12,5 mm |
| Minimaler Objektdurchmesser | 15 mm |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 150 mA |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Zykluszeit | 12 ms |
| Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm x 150 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 12 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software über Pinbelegung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 65 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |