CSL505-R25-1375-M8
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | 505 | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Applikation | Präzise Objekterkennung | 
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung Teach-Eingang Warnausgang  | 
                                
| Betriebsreichweite | 0,3 ... 5 m, zugesicherte Reichweite | 
| Messfeldlänge | 1.375 mm | 
| Anzahl Strahlen | 56 St. | 
| Strahlabstand | 25 mm | 
| Minimaler Objektdurchmesser | 27,5 mm | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 150 mA | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar | 
| Zykluszeit | 60 ms | 
| Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang  | 
                                
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm x 1.450 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 567 g | 
| Farbe Gehäuse | silber | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software über Pinbelegung  | 
                                
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 65 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) | 
| Zolltarifnummer | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |