E4-V1-BZ1
Signalsäulenelement
| Serie | E4 |
| Geeignet für | Signalsäulenelemente der Serie E4 |
| Art der Signalgebung | akustisch |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 39 mA, Einschaltstrom: 7A |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 40 mm x 71 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 43 g |
| Art der Befestigung | Bajonettsystem |
| Bedienelemente | Dip-Schalter |
| Funktion des Bedienelements | Auswahl der Tonart |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 66 |
| Zulassungen | c UL US |
| Tonart | Dauer- oder Pulston |
| Schalldruck | 80 dB |
| Anzahl der Töne | 1 St. |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ECLASS 16.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |