E4-V1-DB-B
Signalsäulenelement
| Serie | E4 |
| Geeignet für | Signalsäulenelemente der Serie E4 |
| Art der Signalgebung | optisch |
| Lebensdauer | > 100.000 h |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 32 mA |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 40 mm x 62 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 45 g |
| Art der Befestigung | Bajonettsystem |
| Art des Leuchtmittels | LED/24V |
| Signalbild | Blinklicht |
| Kalottenfarbe | blau |
| Blink-/Blitzfrequenz | 2 Hz |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 66 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |