E7-V1-BZ1

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50130435

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie E7
Geeignet für Signalsäulenelemente der Serie E7
Art der Signalgebung akustisch
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 92 mA, Einschaltstrom: 7A
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 102 g
Art der Befestigung Bajonettsystem
Bedienelemente Dip-Schalter
Funktion des Bedienelements Auswahl der Tonart
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66, UL Typ 4/4X/13
Zulassungen c UL US
Tonart Dauer- oder Pulston
Schalldruck 100 dB
Anzahl der Töne 1 St.
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf