EM-M 036 SI IO

Drehgeber Serieninformation

Artikelnummer: 91000270

Auf Anfrage
Icon Icon
Bestellhinweis Klicken Sie auf den Button „Angebot anfordern“, um Ihren gewünschten Drehgeber-Typ anzufragen.
Serie EM-M 036 SI
Grundprinzip absolut
Funktionsprinzip magnetisch
Flanschdurchmesser Ø 36 mm
Flanschtyp Servoflansch
Vollwelle/Hohlwelle Vollwelle
Wellendurchmesser Ø 10 mm
Versorgungsspannung 18 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung M12A05
M12R05
Impulszahl 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Betriebsanleitung - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montageanleitung - Shaft Encoder EI - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - UL - pdf