Inkrementale Drehgeber
Drehgeber zur Erfassung von Drehzahl, Position und Geschwindigkeit in Maschinen und Anlagen
Messende Sensorlösungen spielen in der industriellen Automatisierung eine zentrale Rolle – sowohl bei der Erfassung linearer Bewegungen als auch bei der präzisen Bestimmung von Drehbewegungen. Während für lineare Anwendungen optische oder Ultraschall-Sensortechnologien zur Verfügung stehen, bieten Drehgeber eine zuverlässige Lösung für die Erfassung von Position, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung rotierender Komponenten und eröffnen damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in der Automatisierungstechnik. Je nach Anforderung stehen im Portfolio von Leuze sowohl inkrementale als auch absolute Drehgeber zur Verfügung. Ihre Einsatzbereiche reichen von der Intralogistik und Robotik über Verpackungs- und Holzverarbeitung bis hin zu Werkzeugmaschinen und Anwendungen in der Automobilindustrie. Die Produkte werden nach hohen europäischen Qualitätsstandards gefertigt und geprüft und sind weltweit verfügbar. Ein besonderer Fokus liegt auf einer breiten Auswahl an Auflösungen, hoher Achslastfähigkeit sowie einer einfachen Handhabung und schnellen Inbetriebnahme. Damit stehen für unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben passende Lösungen zur Verfügung, die eine flexible Sensorwahl und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen.
Ihr Nutzen
- Leistungsstarke Produktauswahl: Hohe Auflösungen und Signalqualität, gefertigt nach europäischen Qualitätsstandards sowie ausgelegt für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Vibrations- und Achslasten.
- Passende Lösungen als Paket: Sensoren für lineare und rotative Mess- und Positionieraufgaben lassen sich bedarfsgerecht kombinieren. Das vereinfacht die Projektierung und bietet zusätzliche Kosten- und Effizienzvorteile
- Leuze-Support weltweit: Kompetente Unterstützung bei der Produktauswahl, Integration und Anbindung an Ihre Steuerung.
- Alles aus einer Hand: Präzise Lösungen für Mess- und Positionieraufgaben von einem Lieferanten
Applikationen
Verpackung: Wickelsteuerung von Bandmaterial
Anforderung:
Automatisiertes Abwickeln und Zuschneiden von Papier und Folien in Schlauchbeutelmaschinen, Palettenwicklern oder Etikettieranlagen erfordert eine präzise Steuerung des Materialvorschubs. Zur zuverlässigen Regelung des Abrollvorgangs soll die Drehbewegung der Folienrolle über einen an der Welle montierten Sensor erfasst werden.
Lösung:
Der inkrementale Drehgeber EI 024 erfasst die Drehbewegung und liefert abhängig von der gewählten Auflösung (Impulse pro Umdrehung) präzise elektrische Signale über die passende Schnittstelle an die Motorsteuerung. Für unterschiedliche Wellengeometrien und Auflösungsanforderungen stehen verschiedene Varianten zur Verfügung.
Verpackung: Foliensteuerung bei Palettenwicklern
Anforderung:
Zur Überwachung der Folienspannung und der Abrollsteuerung soll die Drehgeschwindigkeit gesteuert werden.
Lösung:
Hierfür eignet sich beispielsweise ein inkrementaler Drehgeber der Baureihe EI – wahlweise mit Laufrad zur direkten Erfassung der Materialbewegung oder als kompakte Variante zur direkten Wellenmontage. Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Bauformen und Auflösungen bzw. Impulszahlen zur Verfügung.
Intralogistik: Geschwindigkeitsüberwachung des Förderbands
Anforderung:
In der Lager- und Materialflusstechnik spielen Drehgeber eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Förderbändern und anderen kontinuierlich laufenden Transportsystemen. Durch die zuverlässige Erfassung von Drehbewegung und Geschwindigkeit soll der ordnungsgemäße Betrieb überwacht und die Verfügbarkeit der Anlagen sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Betriebszustände wie Leerlauf erkannt und genutzt werden, um den Energieverbrauch gezielt zu reduzieren. Die Erfassung soll über einen Sensor erfolgen, der die Drehbewegung direkt an einer Förderrolle überwacht.
Lösung:
Ein Drehgeber der Baureihe EI kann flexibel an einer Förderrolle oder über ein Laufrad direkt am Förderband montiert werden, um Drehbewegung und Geschwindigkeit zuverlässig zu erfassen und für die Anlagensteuerung bereitzustellen. Je nach Anforderung stehen verschiedene Auflösungen und Schnittstellen zur Verfügung.
Weitere Applikationsbereiche
- Industrielle Automation: In Produktions- und Montageanlagen erfassen Drehgeber präzise Drehzahl, Position und Bewegungsabläufe. Damit ermöglichen sie eine zuverlässige Steuerung und Synchronisation von Maschinenbewegungen und Materialzuführungen.
- Papier-, Druck- und Metallindustrie: Drehgeber erfassen die Drehzahl und Bewegung von Walzen und Rollen und unterstützen damit eine präzise Prozesssteuerung. Insbesondere bei der Materialzuführung und -abnahme ermöglichen sie eine zuverlässige Regelung und Synchronisation der jeweiligen Prozesse.
Artikelliste
Produktselektor
- Serie: EM-M 058 SR
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CH
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CL
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SY
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 036 SI
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 RN
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 SY
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 058 SF
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SR
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm