EM-M 058 BB IO

Drehgeber Serieninformation

Artikelnummer: 91000310

Auf Anfrage
Icon Icon
Bestellhinweis Klicken Sie auf den Button „Angebot anfordern“, um Ihren gewünschten Drehgeber-Typ anzufragen.
Serie EM-M 058 BB
Grundprinzip absolut
Funktionsprinzip magnetisch
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Sackloch
Vollwelle/Hohlwelle Hohlwelle
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Versorgungsspannung 18 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung M12A05
M12R05
Impulszahl 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Betriebsanleitung - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montageanleitung - Shaft Encoder EI - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - UL - pdf