EM-M 058 SF SSI

Drehgeber Serieninformation

Artikelnummer: 91000230

Auf Anfrage
Icon Icon
Bestellhinweis Klicken Sie auf den Button „Angebot anfordern“, um Ihren gewünschten Drehgeber-Typ anzufragen.
Serie EM-M 058 SF
Grundprinzip absolut
Funktionsprinzip magnetisch
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Klemmflansch
Vollwelle/Hohlwelle Vollwelle
Wellendurchmesser Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 32 V DC
Ausgangsschaltung R-C
Impulszahl 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Betriebsanleitung - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montageanleitung - Shaft Encoder EI - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - UL - pdf