EM-M 058 SR SSI
Drehgeber Serieninformation
| Bestellhinweis | Klicken Sie auf den Button „Angebot anfordern“, um Ihren gewünschten Drehgeber-Typ anzufragen. |
| Serie | EM-M 058 SR |
| Grundprinzip | absolut |
| Funktionsprinzip | magnetisch |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Klemmflansch |
| Vollwelle/Hohlwelle | Vollwelle |
| Wellendurchmesser | Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 32 V DC |
| Ausgangsschaltung | M12A08S M12R08S |
| Impulszahl | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |