ET318BI.3/2N-M12
Lichttaster energetisch
| Serie | 318B | 
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip | 
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite | 
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,7 m | 
| Betriebsreichweite, grau 50% | 0,001 ... 0,59 m | 
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,39 m | 
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,28 m | 
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 1 m | 
| Grenzreichweite, grau 50% | 0,001 ... 0,85 m | 
| Grenzreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,55 m | 
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,4 m | 
| Grenzreichweite | typische Reichweite | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 850 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 
| Ansprechzeit | 1 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung  | 
                                
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 46 mm | 
| Gewindegröße | M18 x 1 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 20 g | 
| Farbe Gehäuse | rot schwarz  | 
                                
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 1 St. | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 | 
| ECLASS 8.0 | 27270903 | 
| ECLASS 9.0 | 27270903 | 
| ECLASS 10.0 | 27270903 | 
| ECLASS 11.0 | 27270903 | 
| ECLASS 12.0 | 27270903 | 
| ECLASS 13.0 | 27270903 | 
| ECLASS 14.0 | 27270903 | 
| ECLASS 15.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC001821 | 
| ETIM 6.0 | EC001821 | 
| ETIM 7.0 | EC001821 | 
| ETIM 8.0 | EC001821 | 
| ETIM 9.0 | EC001821 | 
| ETIM 10.0 | EC001821 |