ET412B.1/N
Lichttaster energetisch
| Serie | 412B |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,004 ... 0,54 m |
| Betriebsreichweite, grau 50% | 0,007 ... 0,46 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,008 ... 0,3 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,01 ... 0,22 m |
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0,004 ... 0,66 m |
| Grenzreichweite, grau 50% | 0,007 ... 0,57 m |
| Grenzreichweite, grau 18% | 0,008 ... 0,37 m |
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,01 ... 0,285 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 36 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 60 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 51 mm |
| Gewindegröße | M12 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing verchromt |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 100 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |