ET5.3/2N-M8

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50122581

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
ET5B/2X-M8
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50147994
  • Serie: 5B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,002 ... 0,7 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50147994

Sofort verfügbar

ET23/2X-M8
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50138499
  • Serie: 23
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,56 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50138499

Sofort verfügbar

Serie 5
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,001 ... 0,7 m
Betriebsreichweite, grau 50% 0,001 ... 0,59 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,003 ... 0,39 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,28 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 1 m
Grenzreichweite, grau 50% 0,001 ... 0,85 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,003 ... 0,55 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,002 ... 0,4 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf