FT328.W3/2N-M12

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50122715

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 328
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung 90° - Winkeloptik
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,002 ... 0,1 m
Betriebsreichweite, grau 50% 0,005 ... 0,092 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,007 ... 0,076 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,008 ... 0,065 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,002 ... 0,12 m
Grenzreichweite, grau 50% 0,005 ... 0,11 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,007 ... 0,092 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,008 ... 0,08 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 61 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Kunststoff
Gehäuse Edelstahl V2A
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse schwarz
silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf