HCR 210-C1-020/SET
Mobiler 2D-Codeleser
| Serie | HCR 210 |
| beinhaltet | 1x USB-Verbindungsleitung 2 m |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated QR-Code UPC |
| Lesedistanz | 35 ... 400 mm |
| Lichtquelle | LED, weiß |
| Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 1.024 px |
| Öffnungswinkel x-Achse | 43 ° |
| Öffnungswinkel y-Achse | 36 ° |
| Barcode Kontrast (PCS) | 30 % |
| Modulgröße | 0,127 ... 0,508 mm |
| Versorgungsspannung UB | 5 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 2 W |
| Bemessungsbetriebsstrom | 260 mA |
| Art | USB, RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Funktion | Prozess |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Abmessung (B x H x L) | 70 mm x 107 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 150 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 85 % |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |