HCR 250-C1-020/SET

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50153909

Sofort verfügbar

Serie HCR 2xx
beinhaltet 1x USB-Verbindungsleitung 1,8 m
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
QR-Code
UPC
Lesedistanz 30 ... 350 mm
Lichtquelle LED, weiß
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 800 px
Öffnungswinkel x-Achse 46 °
Öffnungswinkel y-Achse 29 °
Barcode Kontrast (PCS) 30 %
Modulgröße 0,076 ... 0,508 mm
Versorgungsspannung UB 5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2 W
Bemessungsbetriebsstrom 300 mA
Art USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 77 mm x 102 mm x 181 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 240 g
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Schutzart IP 64
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf