HRT 96K/P-1640-800-41

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50081464

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT46C/4P-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50127048
  • Serie: 46C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127048

Lieferzeit ca. 9 Werktage
HRT 96M/P-1640-800-41
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50025126
  • Serie: 96
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 0,8 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50025126

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,1 ... 0,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,1 ... 0,77 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 0,73 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,1 ... 1,2 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,1 ... 1,14 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 1,05 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 300 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf