HRTL 55/66,5000

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT55CL1/LG-5000
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50148211
  • Serie: 55C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50148211

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Serie 55
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Volledelstahl-Gehäuse
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,015 ... 0,4 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,25 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,17 m
Grenzreichweite 0,015 ... 0,4 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 110 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf