HRTL 96B M/C66.03S-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50114306

Lieferzeit ca. 3 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
kleiner Lichtfleck (S)
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,1 ... 6 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,05 ... 6,5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 658 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 120 mA
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Strom
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 50 Hz
Ansprechzeit 10 ms
Bereitschaftsverzögerung 200 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf