HRTR 2/42-30F,150-S12
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 2 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Applikation | Kleinteileerkennung |
| Sonderausführung | festeingestellte Tastweite kleiner Lichtfleck (S) |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 0,028 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,006 ... 0,024 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,007 ... 0,02 m |
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,035 m |
| Grenzreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,033 m |
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,004 ... 0,032 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Fest eingestellte Reichweite | 0,03 m |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 640 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Fokus | fix |
| Fokusabstand | 16 mm |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max. | 100 mA |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 700 Hz |
| Ansprechzeit | 0,72 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 120 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 150 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | TPE |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht | 20 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 75 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | cUR us |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |