HRTR 2/42-50F,150-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50112123

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Kleinteileerkennung
Sonderausführung festeingestellte Tastweite
kleiner Lichtfleck (S)
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,004 ... 0,046 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,006 ... 0,034 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,008 ... 0,024 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,001 ... 0,06 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,003 ... 0,052 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,004 ... 0,045 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Fest eingestellte Reichweite 0,05 m
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 640 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fokus fix
Fokusabstand 16 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 100 mA
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 700 Hz
Ansprechzeit 0,72 ms
Bereitschaftsverzögerung 120 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 150 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff TPE
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 75 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen cUR us
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf