HRTR 46B/6.22-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50114032

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 46B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Teach-Eingang
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,02 ... 1,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,02 ... 1,2 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,02 ... 1 m
Grenzreichweite 0,02 ... 1,8 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 200 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 50 g
Art der Befestigung über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf