HT20-30F/4X-200-M8.FL

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50156055

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 20 flat
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
schwarz-weiß-Fehler < 7%
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,001 ... 0,03 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,029 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,002 ... 0,028 m
Grenzreichweite 0,01 ... 0,035 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Fest eingestellte Reichweite 0,03 m
Strahlverlauf Fokus typ. bei 15 mm
Lichtquelle PinPoint LED, rot
Wellenlänge 630 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 4 mm [30 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Minimal erkennbare Objektgröße typ. 0,2 mm
Lichtstrahlaustritt Frontal
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überlastschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 30 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,1 mm²
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PBT+ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung, 2 x ø 2,2 mm
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen CE
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf