HT55CL1.X/LG-200-M12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50156190

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 55C
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung extra langer Lichtfleck (XL)
schwarz-weiß-Fehler < 10% bis 240 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,02 ... 0,45 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,02 ... 0,35 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,02 ... 0,25 m
Grenzreichweite 0,02 ... 0,45 m (typische Reichweite)
Einstellbereich 20 ... 450 mm
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Max. Laserleistung 0,0034 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 5,5 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Fehlwinkel typ. ± 2°
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 3.000 Hz
Ansprechzeit 0,16 ms
Abfallzeit 0,16 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Ansprechjitter 55 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Spezifikation V1.1
Device ID 6006
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Werkstoff Bedienelement Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht
Gehäuserauigkeit Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 59 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Clean Proof + - pdf
Zertifikat - Diversey - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf