Sicherheit für Produktionszellen und Industrieroboter
Sicherheit besitzt in automatisierten Produktionsumgebungen höchste Priorität. Durch eine systematische Risikobeurteilung, die Definition von Schutzbereichen, den Einsatz von Sicherheitszuhaltungen sowie zuverlässige Not-Aus-Funktionen wird gewährleistet, dass Mensch und Maschine sicher zusammenarbeiten können. Moderne stationäre Robotersysteme verfügen darüber hinaus über fortschrittliche Bewegungssteuerungen, Kollisionsvermeidung, adaptive Greiftechnologien und zunehmend auch über Funktionen für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen.
Bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen sowie bei schweren oder potenziell gefährlichen Prozessschritten müssen Produktionszellen und stationäre Robotersysteme durch geeignete Sicherheitstechnik abgesichert werden, um Personen vor Gefährdungen zu schützen. Das Spektrum reicht dabei von der einfachen Zugangssicherung über die Überwachung von Gefahrenbereichen bis hin zu individuell abgestimmten, kombinierten Sicherheitslösungen.
Abhängig vom Abstand zur Gefahrenstelle und den jeweiligen Umgebungsbedingungen kommen unterschiedliche Sicherheitssensoren zum Einsatz. Dazu zählen beispielsweise Sicherheits-Lichtvorhänge oder Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken zur Absicherung von Zugängen und Öffnungen. Bei komplexen oder variablen Schutzbereichen bieten sich Sicherheits-Laserscanner an, die eine flexible Überwachung definierter Schutzfelder ermöglichen.
Für eine normgerechte Sicherheitsfunktion werden die eingesetzten Sicherheitssensoren mit geeigneten sicheren Schaltgeräten bzw. Sicherheitssteuerungen kombiniert. Dadurch können zuverlässige Abschalt- und Überwachungsfunktionen realisiert und die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine gewährleistet werden.