IS 240PP/44-8N0-S8.4
Induktiver Sensor
| Serie | 240 |
| Typ. Grenzreichweite Sn | 8 mm |
| Betriebsreichweite Sa | 0 ... 6,4 mm |
| Sonderausführung | Antivalent |
| MTTF | 1.530 Jahre |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 10 mA |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 10 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C |
| Schalthysterese | 5 % |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 250 mA |
| Reststrom, max. | 0,01 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
| Schaltfrequenz | 1.400 Hz |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| Einbauart | nicht bündig |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polyamid (PA 66) |
| Nettogewicht | 20 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz |
| Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Durchgangsbefestigung |
| Normmessplatte | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,4 |
| Edelstahl | 0,8 |
| Kupfer | 0,45 |
| Messing | 0,55 |
| Stahl Fe360 | 1 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |