IS 288MP/4NO-3E0-S8.3
Induktiver Sensor
Serie | 288 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 3 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 2,4 mm |
MTTF | 1.050 Jahre |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 10 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C |
Schalthysterese | 10 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,1 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 50 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 8 mm x 8 mm x 59 mm |
Einbauart | bündig |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 24 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Normmessplatte | 9 x 9 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,36 |
Edelstahl | 0,77 |
Kupfer | 0,27 |
Messing | 0,45 |
Stahl Fe360 | 1 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |