ISS 230MM/44-15N-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50141489

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 230
Typ. Grenzreichweite Sn 15 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 12,15 mm
Sonderausführung Antivalent
MTTF 850 Jahre
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 36 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 16 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 19 %
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 10 %
Schalthysterese 20 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,05 mA
Spannungsabfall ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO) – Antivalent
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Bereitschaftsverzögerung 50 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 67 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse
Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polybutylen (PBT)
Nettogewicht 82 g
Farbe Gehäuse grau
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Normmessplatte 45 x 45 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Aluminium 0,5
Edelstahl 0,7
Kupfer 0,3
Messing 0,5
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf