IT 1960gSR-2USB-R

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50154422

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Serie IT19xx
beinhaltet USB-Leitung
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 1.115 mm
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 1.080 px
Versorgungsspannung UB 4,4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,5 W
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 108 mm x 160 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 147 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 52
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf