IT 2105ISR-3-CLE
Mobiler 2D-Codeleser Funk
| Serie | IT 2105 |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-Code UPC Weitere auf Anfrage |
| Lesedistanz | 0 ... 1.033 mm |
| Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 1.080 px |
| Versorgungsspannung UB | 3,7 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 1,8 W |
| Technologie | LiIon |
| Akku-Speicherkapazität | 3,3 Ah |
| Art | PS/2, USB, RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Funktion | Prozess |
| Bluetooth-Reichweite | Klasse 1 |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Art des Anschlusses | Bluetooth |
| Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 425 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Fallhöhe | 3 m |
| Messungen bezogen auf | Betonboden |
| Schutzart | IP 65 IP 68 |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |