IT 2105ISR-3USB-CLHE

Mobiler 2D-Codeleser Funk

Artikelnummer: 50154429

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Icon Icon Icon
Serie IT 2105
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 1.033 mm
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 1.080 px
Versorgungsspannung UB 3,7 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 1,8 W
Technologie LiIon
Akku-Speicherkapazität 3,3 Ah
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Bluetooth-Reichweite Klasse 1
Bluetooth-Version 4.2
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 425 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 3 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
IP 68
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf