LCS-1M12P-N08PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Serie | LCS-1 |
Schaltabstand Sn | 1 ... 8 mm |
Gesicherter Schaltabstand | 8 mm |
MTTF | 226 Jahre |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 15 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 20 % |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 2 % |
Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 100 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Aderzahl | 3 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 61 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Werkstoff Deckel | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 43 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge) |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Schaltabstand justierbar | Ja |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |