LCS-1M30P-F15PNC-K020P
Sensor kapazitiv
| Serie | LCS-1 |
| Schaltabstand Sn | 2 ... 15 mm |
| Gesicherter Schaltabstand | 15 mm |
| MTTF | 343 Jahre |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 15 mA |
| Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 20 % |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 2 % |
| Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 66,5 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
| Einbauart | bündig |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff Deckel | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Nettogewicht | 100 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge) |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
| Schaltabstand justierbar | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |