LCS-2M12B-N06PNO-K020V

Sensor kapazitiv

Artikelnummer: 50136577

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie LCS-2
Schaltabstand Sn 1 ... 6 mm
Gesicherter Schaltabstand 4,9 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %
Leerlaufstrom 10 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %
Bemessungsbetriebsstrom 200 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 100 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,35 mm²
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 55 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polybutylen (PBT)
Werkstoff Deckel Kunststoff, Polybutylen (PBT)
Nettogewicht 94 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Schaltabstand justierbar Ja
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - LCS-2M12B-N06PNO-K020V - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf