MLC520-S-24-330
Set Sicherheits-Sensor
| Serie | MLC 520S |
| Geräteart | Set (Sender und Empfänger) |
| beinhaltet | 4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-C 4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-O |
| Applikation | Handschutz |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Schützkontrolle (EDM) |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 33, IEC 61508, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 24 mm |
| Schutzfeldhöhe | 330 mm |
| Reichweite | 0,2 ... 6 m |
| Anzahl Strahlen | 17 St. |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED Risikogruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471:2008) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 18 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
| Spannungsart | DC |
| Lastinduktivität | 2.000 µH |
| Lastkapazität | 1 µF |
| Reststrom, max. | 200 mA |
| Reststrom, typ. | 2 mA |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Ansprechzeit | 8 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Geräteanschluss Sender |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 160 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Geräteanschluss Empfänger |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 160 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 15,4 mm x 330 mm x 32,6 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 1.700 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | C-Montagebügel L-Montagebügel O-Montagebügel |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV Süd |
| Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 98,1 m/s² |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 |
| US-Patente | US 6,418,546 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |