MLC520-S-24-450

Set Sicherheits-Sensor

Artikelnummer: 68602045

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 520S
Geräteart Set (Sender und Empfänger)
beinhaltet 4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-C
4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-O
Applikation Handschutz
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Schützkontrolle (EDM)
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 24 mm
Schutzfeldhöhe 450 mm
Reichweite 0,2 ... 6 m
Anzahl Strahlen 24 St.
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED Risikogruppe Freie Gruppe (nach EN 62471:2008)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 22,5 V
Spannungsart DC
Lastinduktivität 2.000 µH
Lastkapazität 1 µF
Reststrom, max. 200 mA
Reststrom, typ. 2 mA
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 9 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Geräteanschluss Sender
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 160 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Funktion Geräteanschluss Empfänger
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 160 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 15,4 mm x 450 mm x 32,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 2.300 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung C-Montagebügel
L-Montagebügel
O-Montagebügel
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
Schwingfestigkeit 50 m/s²
Prüfverfahren Schwingen nach Norm IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit 98,1 m/s²
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD Modell - MLC520-S-24-450 - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - MLC 500, MLC 300 - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf