MLD 500
Die Typ 4 / PL e Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit getrenntem Sender und Empfänger ermöglichen hohe Reichweiten bis zu 70 m und sind als 2-, 3- und 4-strahlige Ausführung verfügbar. Die Lichtschranken lassen sich mit der integrierten Laserausrichthilfe schnell und einfach installieren - hilfreich vor allem bei mehrseitigen Absicherungen über Umlenkspiegel. Zur fehlerfreien Parametrierung und zum schnellen Gerätetausch werden alle MLD per Verdrahtung konfiguriert. Durch die Mehrfachabtastung arbeiten sie auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig. Varianten mit integrierter AS-i Schnittstelle ergänzen das Programm.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 101 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLD510-R2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533100
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533101
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501101
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R2E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533102
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501101
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533200
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R3/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533201
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T3/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501201
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R3E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533202
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T3/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501201
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533300
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501300
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R4/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533301
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T4/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501301
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R4E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533302
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T4/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501301
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-XR2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-XT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-XR2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533501
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-XT2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501501
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-XR2E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533502
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-XT2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501501
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Artikeldaten vom: 07.10.26