MLD510-XR3LE/A

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 66536602

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Anschlussbuchse für externen Muting-Leuchtmelder
Reflexelement für Laserausrichthilfe
Funktionen Automatischer Wiederanlauf
Reflexelement für Laserausrichthilfe Ja
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 26,5 ... 31,6 V
Stromaufnahme aus AS-i Kreis 50 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 30 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Art AS-Interface Safety at Work
Funktion Prozess
AS-i Profil sicherer Slave
Slave-Adresse 1..31 programmierbar, default=0
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation max. 5 ms ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Externer Muting-Leuchtmelder
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 2.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD Modell - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf
Zertifikat - AS-Interface - pdf