MLD530-R3

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 66563200

Auf Anfrage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Geräteart Empfänger
Funktionen Alternativanschluss für zweites Muting-Signal
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Konfiguration per Verdrahtung
Muting-Enable-Funktion
Muting-Timeout-Verlängerung
Partielles Muting
Schützkontrolle (EDM), wählbar
sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
Reflexelement für Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Auswahl der Betriebsart Anschluss 1, Pin 2: +24 V für Betriebsart 1, 2, 4
Anschluss 1, Pin 2: 0 V für Betriebsart 3, 5, 6
Anschluss 1, Pin 7: +24 V für Betriebsart 3, 5, 6
Anschluss 1, Pin 7: 0 V für Betriebsart 1, 2, 4
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 150 mA, ohne externe Last
Absicherung extern mit max. 3 A
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 5 mA
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 380 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 0,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 50 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Lokal-Interface
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
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 2.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD Modell - MLD530-R3 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf