ODT5BL1-1500.3/L6-M8

Distanztaster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50155323

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Funktionsprinzip Distanztaster mit Hintergrundausblendung
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Messwertausgabe
schwarz-weiß-Fehler ±20 mm
Betriebsreichweite 0,05 ... 1,5 m (zugesicherte Reichweite)
Einstellbereich 20 ... 2.000 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 680 nm
Laser Klasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Sendesignalform gepulst
Art der Lichtfleckgeometrie Multi-Dot
Fehlwinkel typ. ± 1,5°
Messbereich 0 ... 2.000 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit -10 ... 40 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0 ... 12 mm
Messwertausgabe per IO-Link
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 50 Hz
Ansprechzeit 10 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametyp 2.V
Spezifikation V1.1
Device ID 2251
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 18 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Hell-/Dunkelumschaltung
Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtfestigkeit 10.000 lx, Sonne
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
IODD - V1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf