DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

Der Codeleser der Serie DCR 100i ist entwickelt für industrielle Anforderungen und ermöglicht das schnelle und präzise Erfassen von 1D- und 2D-Barcodes. Durch die einfache Inbetriebnahme, die intuitive Software und die leistungsstarken Decodier-Algorithmen lässt er sich nahtlos integrieren und gewährleistet zuverlässiges Lesen in jeder Umgebung.


Ihr Nutzen

  • Zuverlässiges Codelesen durch den 1,3-MP-CMOS-Imager
  • Flexible Lesedistanzen innerhalb des Lesefelds durch manuell einstellbaren Fokus
  • Unterstützt das Lesen von DPM-Codes
  • Einfache Einrichtung dank integrierter Tasten für Trigger und Teach
  • Kompaktes, robustes Design mit Schutzklasse IP64

Direkt zur Artikelauswahl

Highlights

Einstellbarer Fokus für flexiblen Arbeitsabstand innerhalb des Lesefelds
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

Durch den einstellbaren Fokus innerhalb des Lesefelds passt sich der DCR 100i an unterschiedliche Entfernungen, Codegrößen und Oberflächen an und sorgt so für scharfe Bilder, hohe Leseraten und skalierbare Leistung in jeder Anwendung.

Vier Fokusbereiche und typische Leseentfernungen:

  • HHD (Hyper High Density – sehr kurze Reichweite): 40-120 mm, bei Modulstärke 0,08 – 0,18 mm
  • HD (High Density – kurze Reichweite): 60-300 mm, bei Modulstärke 0,08 – 0,33 mm
  • SR (Standard Range - Standardreichweite): 70-460 mm, bei Modulstärke 0,127 – 0,33 mm
  • LR (Long Range – hohe Reichweite): 70-550 mm, bei Modulstärke 0,127 – 0,33 mm


Automatische Einstellung für einfache Einrichtung
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

Der DCR 100i verfügt über eine automatische Einstellung, die die Belichtung, Beleuchtung und Dekodierungseinstellungen direkt am Gerät automatisch anpasst – ganz ohne PC – und so ein schnelles, genaues und zuverlässiges Lesen in jeder Umgebung gewährleistet.

Vielfältige Schnittstellen-Optionen
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

Die DCR 100i-Serie bietet Ethernet-Konnektivität und unterstützt Industrieprotokolle – darunter Modbus und TCP/IP – sowie RS 232, wodurch eine nahtlose Integration in jedes Automatisierungssystem gewährleistet ist.

Applikation

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Präzises Lesen von DPM-Codes auf elektronischen Bauteilen

Anforderung:
In der Elektronikindustrie ist das Lesen kleiner, anspruchsvoller DPM-Codes auf integrierten Schaltkreisen (ICs) und Leiterplattenbaugruppen (PCBA) entscheidend für Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.

Lösung:
Der DCR 100i Codeleser ist ausgestattet mit einer DPM-Decodierfunktion sowie manuell einstellbarem Fokus und kann kleine Codes zuverlässig erfassen.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Mehrfaches Lesen von Codes auf Verpackungen

Anforderung:
Jede Schachtel der Sekundärverpackung ist mit einem 1D- und einem 2D-Code versehen. Zur Qualitätssicherung sollen beide Codes vor dem Verpacken einer Schachtelgruppe in einem einzigen Scanvorgang gemeinsam gelesen werden.

Lösung:
Der Codeleser DCR 100i kann mehrere Barcodes und 2D-Codes gleichzeitig auf Verpackungen lesen. Sein Imager ist für die vertikale Montage optimiert und bietet ein breites horizontales Sichtfeld sowie optimierte Leseraten.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Genaues Codelesen von bewegten Verpackungen

Anforderung:
In der Verpackungsindustrie ist das genaue Lesen von Codes auf sich bewegenden Kartons unerlässlich. Dabei müssen alle Ausrichtungen und Codetypen berücksichtigt werden, um eine zuverlässige Nachverfolgung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Lösung:
Der DCR 100i ist ausgestattet mit einem Imager mit 120 Bildern pro Sekunde (Fördergeschwindigkeit bis zu 2m/s) und einer leistungsstarken integrierten Beleuchtung. Er erfasst Barcodes auf sich bewegenden Objekten schnell und präzise, reduziert Lesefehler und erhöht den Durchsatz in anspruchsvollen Anwendungen.

Technische Eigenschaften

Überblick
Optische Daten
ImagerCMOS (Global Shutter)
Auflösung 1080 * 1280 (1,3 Megapixel)
Bildfrequenz 120 fps
Decodiergeschwindigkeit Dauerlesemodus: < 1m/s
Triggermodus: < 2 m/s
Lesereichweite 40...550 mm
Sichtfeld 29° (H) x 34° (V)
Lichtquelle LED, rot
Laserklasse Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014), rot
Elektrische Daten
Versorgungsspannung 12...28 V
Betriebsstrom 500 mA ±10 % (typisch), 1000 mA ±10 % (max.)
Schnittstellen Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Digitaler Eingang1 x Triggereingang
Schaltausgang2 x Ausgang (good read / no read)
Kabelanschluss•    Einzelstecker 0,3 m Kabel mit M12 12-polig A-codiert (Buchse) 
•    Doppelstecker 0,3 m Kabel mit
  1. M12 12-polig A-codiert Stecker 
  2. M12 4-polig D-codiert (Buchse) 
Mechanische Daten
Abmessungen44 (B) × 53 (T) × 29 (H) mm
Material der ObjektivabdeckungGlas
MetallgehäuseAluminium
Befestigung2x M3-Gewinde
BefestigungsteilBT DCR 100
SchutzartIP 64