DCR-300i_1400x400

Kamerabasierter Codeleser für maximale Effizienz in Intralogistik und Automation

DCR 300i: Schnell integriert – einfach parametriert – nahtlos vernetzt

Der DCR 300i ist ein kamerabasierter Codeleser für moderne Intralogistik- und Automatisierungsanwendungen. Er erfasst 1D- und 2D-Codes auf Behältern, Tablaren, Kartonagen und Paletten zuverlässig und schnell – auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Definierte Lesefeldkurven ermöglichen eine einfache Montage und präzise Ausrichtung ohne Live-Bild. Dank der schmalen Bauform, der Null-Distanz-Technologie und des integrierten Polarisationsfilters lässt sich der DCR 300i auch bei begrenztem Einbauraum leicht integrieren.

Intelligente Funktionen wie automatische Belichtungssteuerung, Dual-Core-Decoding und eine optimierte Lesetorsteuerung gewährleisten hohe Leseraten, maximale Anlagenverfügbarkeit und hohe Prozesssicherheit.

Für eine komfortable Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose stehen das browserbasierte, mehrsprachige webConfig-Tool sowie ein farbiges Touch-Display zur Verfügung.

Die integrierte Industrial-Ethernet-Konnektivität unterstützt die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP. Parametrierung und Monitoring erfolgen direkt über die in der Device-Datei hinterlegten Modulstrukturen über die Steuerung. Der integrierte Ethernet-Switch unterstützt moderne Netzwerktopologien und vereinfacht die Integration.

Das modulare Anschlusskonzept bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik und ermöglicht eine schnelle, kosteneffiziente Einbindung in bestehende Netzwerke – ohne aufwändige Steckermontage.

Mit seiner leistungsstarken Technologie, hohen Integrationsfähigkeit und benutzerfreundlichen Bedienung schafft der DCR 300i die Grundlage für effiziente und zuverlässige Identifikationsprozesse in Industrie und Logistik.

Highlights

Geschwindigkeit zählt – Von der Installation bis zur Identifikation
Geschwindigkeit-zaehlt_700x500px

Der DCR 300i bietet maximale Schnelligkeit und Effizienz entlang des gesamten Integrations- und Betriebsprozesses. Von der schnellen Inbetriebnahme über die einfache Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte bis hin zur zuverlässigen Identifikation im laufenden Betrieb werden alle relevanten Faktoren für einen schnellen und stabilen Produktionsstart berücksichtigt. Die kompakte Systemarchitektur, leistungsfähige Bildverarbeitung und optimierte Decodier-Technologie ermöglichen eine schnelle Codeerkennung mit hohen Leseraten – auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Durchsatzgeschwindigkeiten. So reduziert der DCR 300i Projektierungs- und Integrationsaufwände, verkürzt Anlaufzeiten und unterstützt eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit durch schnelle und sichere Identifikationsprozesse.

No First Picture - Einfache Installation ohne Live-Bild
Foerderstrecke_Paletten_neues_Lesefeld_700x500px

Dank definierter und garantierter Lesefeldkurven kann der DCR 300i bereits in der Planungsphase ohne Referenz- oder Live-Bild ausgelegt werden. Die optimale Positionierung und Integration des Geräts lassen sich dadurch frühzeitig und zuverlässig bestimmen. Dies reduziert den Projektierungsaufwand, vereinfacht die Installation und verkürzt die Inbetriebnahmezeiten.

Null Distanz – Maximale Leistung bei minimalem Bauraum
Transport-Buecherbehaelter_700x500px

Die Null-Distanz-Technologie ermöglicht die zuverlässige Codeerfassung bereits direkt an der Frontscheibe des DCR 300i und sorgt damit für eine optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums. In Kombination mit der besonders kompakten Bauform und dem integrierten Polfilter lässt sich das Gerät auch in sehr engen Einbausituationen problemlos zwischen benachbarten Förderstrecken integrieren. Die Technologie schafft maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung, reduziert den Platzbedarf und ermöglicht kompaktere Förderanlagen ohne Kompromisse bei der Identifikationsleistung.

Integrated Connectivity – Nahtlose Integration in die Automatisierung
DCR-300i-Connectivity_700x500px

Die Integrated Connectivity ermöglicht eine direkte Integration des DCR 300i in moderne Automatisierungsarchitekturen und vereinfacht die Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte. Durch die Unterstützung etablierter Kommunikationsstandards wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP lässt sich das Gerät schnell und effizient in die jeweilige Steuerungsumgebung integrieren. Die Parametrierung, Diagnose und Überwachung erfolgen direkt über die SPS und die vertraute Engineering-Umgebung – ohne zusätzliche Software oder speziellen Schulungsaufwand. Dadurch werden Engineering- und Inbetriebnahmezeiten reduziert und die Systemintegration deutlich vereinfacht. Die zentrale Speicherung der Gerätekonfiguration im Steuerungsprojekt sorgt zudem für hohe Servicefreundlichkeit: Bei einem Gerätetausch werden die hinterlegten Einstellungen automatisch übernommen, wodurch Stillstandszeiten minimiert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht werden.

Ihr Nutzen

Der integrierte Polarisationsfilter reduziert störende Reflexionen zuverlässig und ermöglicht die Montage des DCR 300i direkt parallel zur Fördertechnik. Eine Ausrichtung des Geräts in einem definierten Neigungswinkel ist dabei nicht erforderlich. Die Installation wird deutlich vereinfacht, der Montageaufwand reduziert, die Inbetriebnahme beschleunigt und Zeit eingespart. 

Mit seinem patentierten Belichtungszeitbegrenzer passt der DCR 300i die Intensität seiner integrierten Beleuchtung automatisch und dynamisch von Bild zu Bild an. Dadurch wird über das gesamte Lesefeld hinweg stets ein kontrastreiches und optimal belichtetes Bild erzeugt – unabhängig von wechselnden Oberflächen, Umgebungsbedingungen oder Objektpositionen. Die automatische Anpassung reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme, minimiert No Reads und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Der integrierte 2-Port-Switch des DCR 300i ermöglicht die flexible Umsetzung von Linien-, Stern- und Baumtopologien in Industrial-Ethernet-Netzwerken. Dadurch lässt sich das Gerät einfach in bestehende Automatisierungsarchitekturen integrieren und der Aufwand für zusätzliche Netzwerkkomponenten reduzieren. Gleichzeitig vereinfacht die durchgängige Netzwerkstruktur die Installation, minimiert potenzielle Verdrahtungsfehler und trägt zu einer kosteneffizienten Anlagenrealisierung bei.

Mit dem Multi-Interface-Profil vereint der DCR 300i die Industrial-Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP in einem einzigen Gerät. Dadurch lässt sich der Codeleser flexibel in unterschiedlichste Automatisierungsumgebungen integrieren und an bestehende Kommunikationsstandards anpassen. Dies vereinfacht die Planung, reduziert die Variantenvielfalt und schafft maximale Flexibilität bei der Realisierung neuer oder bestehender Anlagenkonzepte.

Das modulare Anschlusskonzept des DCR 300i bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der optimalen Verbindungstechnik. Ob schnelle Installation mit vorkonfektionierten M12-Steckverbindern oder individuelle Verdrahtung über frei konfektionierbare Leitungen – das System lässt sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Dadurch werden Installationsprozesse vereinfacht, Montagezeiten reduziert und eine effiziente Integration in bestehende Anlagenkonzepte ermöglicht.

Der externe Parameterspeicher des DCR 300i sichert alle Geräteeinstellungen direkt in der Anschlusstechnik. Dadurch bleiben die Parameter auch beim Austausch des Lesegeräts erhalten und werden automatisch auf das Ersatzgerät übertragen. Eine erneute Konfiguration ist nicht erforderlich. Das vereinfacht Service- und Wartungsprozesse erheblich, verkürzt Stillstandszeiten und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig ermöglicht die automatische Übernahme der Einstellungen einen schnellen und sicheren Gerätetausch – auch ohne spezialisiertes Fachpersonal.

Die gut sichtbaren grünen LED-Ausrichthilfen des DCR 300i ermöglichen eine schnelle und präzise Positionierung des Lesegeräts auf den Code. Dadurch kann die optimale Ausrichtung ohne zusätzliche Hilfsmittel oder aufwendige Einstellarbeiten direkt am Gerät vorgenommen werden. Dies verkürzt die Inbetriebnahme, vereinfacht den Gerätetausch und reduziert den Installationsaufwand. Das Ergebnis sind schnellere Serviceeinsätze, kürzere Stillstandszeiten und eine insgesamt höhere Effizienz bei der Anlagenintegration.

Das integrierte farbige Touch-Display des DCR 300i ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose direkt am Gerät. Über die Live-Bildanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, ob sich der Code optimal im Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus liefert zusätzlich eine unmittelbare Bewertung der Lesequalität und unterstützt die schnelle und präzise Ausrichtung des Sensors. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Servicearbeiten deutlich vereinfacht, Einstellzeiten reduziert und Gerätetausch sowie Wartungsprozesse effizienter gestaltet.

Die integrierte Gehäuse- und Optikheizung ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des DCR 300i selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ob im Tiefkühlbereich bis -30 °C oder in Anwendungen mit starker Betauung – Sensor und Optik bleiben jederzeit betriebsbereit und gewährleisten eine sichere Codeerfassung. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum des Geräts erheblich und bietet maximale Flexibilität für Niedertemperatur- und Tiefkühlanwendungen, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Prozesssicherheit.

Mit dem integrierten webConfig-Tool bietet der DCR 300i eine komfortable Lösung für Inbetriebnahme, Justage, Parametrierung und Diagnose. Die browserbasierte Oberfläche ermöglicht einen direkten Zugriff ohne zusätzliche Softwareinstallation und überzeugt durch eine übersichtliche, grafische Darstellung in verschiedenen Sprachen. Über die Live-Bildansicht kann der Anwender unmittelbar prüfen, ob sich der Code im optimalen Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus unterstützt zusätzlich bei der schnellen und präzisen Ausrichtung des Geräts. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Serviceprozesse vereinfacht, Schulungsaufwände reduziert und die weltweite Nutzung erleichtert. Die mehrsprachige Benutzerführung senkt Einstiegshürden, verbessert die Bedienbarkeit und trägt zu einer schnellen sowie effizienten Anlagenintegration bei.

Der DCR 300i verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die einen zuverlässigen Schutz des Geräts und der Kommunikation innerhalb industrieller Netzwerke gewährleisten. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung aktueller regulatorischer Anforderungen, wie dem Cyber Resilience Act (CRA) und relevanten CE-Richtlinien. Damit profitieren Anwender von einer zukunftssicheren Lösung, die den Compliance-Aufwand reduziert, die IT-Sicherheit stärkt und eine sichere Integration in moderne Automatisierungsumgebungen ermöglicht.

Mit seinem leistungsstarken Dual Core Decoding dekodiert der DCR 300i bis zu zwei Barcodes gleichzeitig und sorgt so für eine besonders schnelle und zuverlässige Identifikation. Die parallele Verarbeitung von Codedaten reduziert Auswertezeiten und ermöglicht eine hohe Leseperformance selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dadurch eignet sich der DCR 300i ideal für Fördertechnik mit hohen Geschwindigkeiten und kurzen Taktzeiten. Das Ergebnis sind schnellere Prozessentscheidungen, ein höherer Durchsatz und maximale Effizienz entlang des gesamten Materialflusses.

Applikation

DCR300_Transport_Bcherbehlter_700x500px

Behälteridentifikation mit seitlicher Codelesung

Anforderung:

Die Behälterfördertechnik ist ein zentraler Bestandteil moderner Intralogistikanlagen. Zur sicheren Identifikation und Steuerung des Materialflusses werden Behälter häufig mit seitlich angebrachten 1D-Barcodes gekennzeichnet, die je nach Anwendung in unterschiedlichen Anordnungen wie Gartenzaun- oder Leiter Anordnung ausgeführt sein können. Gleichzeitig steigt der Einsatz von 2D-Codes kontinuierlich, da diese eine höhere Informationsdichte und zusätzliche Möglichkeiten für die Rückverfolgbarkeit bieten. Für eine effiziente und störungsfreie Materialflusssteuerung ist daher die zuverlässige Erfassung unterschiedlichster Codearten und -anordnungen entlang der Förderstrecke von entscheidender Bedeutung.

Lösung:

Die Erfassung von 1D- und 2D-Codes erfolgt in der Behälterfördertechnik typischerweise seitlich am Behälter. Gleichzeitig stehen Anlagenplaner vor der Herausforderung, den verfügbaren Raum optimal auszunutzen, sodass Förderstrecken häufig mit minimalem Abstand zueinander angeordnet werden. Identifikationssysteme müssen daher höchste Leistung auf engstem Raum bieten. Mit seiner kompakten Bauform und einer Bautiefe von nur 45 mm wurde der DCR 300i speziell für diese Anforderungen entwickelt. Der integrierte Polarisationsfilter ermöglicht die direkte Montage parallel zur Fördertechnik, ohne aufwendige Ausrichtung oder spezielle Neigungswinkel. Gleichzeitig sorgt die Null-Distanz-Technologie dafür, dass bereits ab der Frontscheibe eine zuverlässige Erfassung von 1D- und 2D-Codes möglich ist. So vereint der DCR 300i maximale Leseperformance mit minimalem Platzbedarf und ermöglicht eine einfache Integration selbst in hochverdichtete Förderanlagen.
DCR300_tablar_700x500px

Zuverlässige Identifikation in der Tablar-Fördertechnik

Anforderung:

Die Tablarfördertechnik ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Intralogistiksysteme. Auf den Tablaren werden unterschiedlichste Produkte wie Briefumschläge, Verpackungen, Dosen oder Kartons transportiert. Aufgrund der geringen Bauhöhe der Tablare steht jedoch nur begrenzter Platz für die Kennzeichnung zur Verfügung. Deshalb werden Barcodes häufig seitlich in einer sogenannten Gartenzaun-Anordnung oder zunehmend auch als kompakte 2D-Codes aufgebracht. Für einen reibungslosen Materialfluss müssen diese Codes trotz der kleinen Kennzeichnungsflächen und variierenden Produktgrößen zuverlässig erfasst werden. Eine leistungsstarke Identifikationslösung ist daher entscheidend, um eine sichere Objektverfolgung, hohe Prozessgeschwindigkeit und maximale Transparenz entlang der gesamten Förderstrecke zu gewährleisten.

Lösung:

Der DCR 300i wurde speziell für die Anforderungen moderner Tablar-Förderanlagen entwickelt und erfasst sowohl 1D- als auch 2D-Codes zuverlässig. Dank seiner kompakten Bauform und des integrierten Polarisationsfilters lässt sich der kamerabasierte Codeleser auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos an oder zwischen eng angeordneten Förderstrecken integrieren. Die leistungsstarke Bildverarbeitung in Kombination mit der optimierten Lesetorsteuerung sorgt für eine schnelle und zuverlässige Dekodierung selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten. Dadurch gewährleistet der DCR 300i eine sichere Identifikation von Tablaren und deren Transportgütern und unterstützt einen reibungslosen Materialfluss in modernen Intralogistiksystemen.

DCR300_kartonaufdruck_700x500px

Lesung von Inkjet-Barcodes auf direkt bedruckten Kartonagen 

Anforderung:

In vielen Intralogistik-Anwendungen werden Kartonagen ohne zusätzliche Transporthilfsmittel direkt auf der Fördertechnik transportiert. Um Kosten zu reduzieren und den Kennzeichnungsprozess zu vereinfachen, erfolgt die Identifikation häufig über direkt auf den Karton aufgedruckte Inkjet-Codes anstelle separater Barcode-Etiketten. Dabei stellen die stark variierenden Druck- und Materialeigenschaften besondere Herausforderungen an die Codeerfassung. Unterschiede in der Kartonoberfläche, schwankende Kartonfarben sowie ein unterschiedlich starkes Verlaufen der Druckfarbe können die Codequalität und den Kontrast erheblich beeinflussen. Für eine zuverlässige Materialflusssteuerung müssen die aufgebrachten 1D- und 2D-Codes dennoch sicher und reproduzierbar gelesen werden, um eine hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten.

Lösung:

Der DCR 300i wurde speziell für anspruchsvolle Identifikationsaufgaben in der Intralogistik entwickelt und meistert auch die zuverlässige Erfassung direkt auf Kartonagen aufgedruckter Inkjet-Codes. Selbst bei schwankenden Kontrasten, verlaufender Druckfarbe oder variierenden Kartonoberflächen sorgt die patentierte Belichtungssteuerung innerhalb des Lesetors für eine optimale Bildqualität. In Kombination mit speziell für direktgedruckte Barcodes optimierten Decodieralgorithmen ermöglicht der DCR 300i eine herausragende Leseperformance und gewährleistet eine sichere Identifikation auch unter schwierigen Bedingungen. Dadurch werden Prozesse stabilisiert, NoReads reduziert und eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.

DCR-300_Behaeltertransport_700x500px

Barcodelesung schräg von oben in der Karton- und Behälter-Fördertechnik

Anforderung:

In Förderanlagen verändert sich die Ausrichtung von Behältern häufig, sodass eine seitliche Codeerfassung nicht immer möglich ist. In diesen Fällen muss die Identifikation von vorne oder hinten unter einem steilen, von oben gerichteten Lesewinkel erfolgen. Die daraus resultierenden ungünstigen Erfassungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an die Lesetechnologie, da 1D- und 2D-Codes auch aus schwierigen Perspektiven zuverlässig erkannt werden müssen.

Lösung:

Der DCR 300i meistert diese Herausforderung souverän. Unabhängig davon, ob der Barcode in Gartenzaun- oder Leiteranordnung auf der Vorder- oder Rückseite des Behälters angebracht ist, ermöglicht die kamerabasierte Technologie eine zuverlässige Erfassung auch unter sehr steilen Lesewinkeln. Das optimal ausgelegte Lesefeld, die intelligente Belichtungssteuerung und leistungsstarke Decodieralgorithmen sorgen für eine hohe Leseperformance selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dadurch lässt sich der DCR 300i flexibel in unterschiedlichste Anlagenkonzepte integrieren und gewährleistet eine sichere Identifikation ohne manuelle Nacharbeit – für maximale Prozesssicherheit und einen reibungslosen Materialfluss.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_schrg_700x500px

Codelesung schräg von der Seite in der Karton- und Behälter-Fördertechnik

Anforderung:

In vielen Intralogistik-Anwendungen befinden sich Barcodes in Leiter- oder Gartenzaunanordnung auf der Vorder- oder Rückseite von Kartonagen und Behältern. Für eine zuverlässige Identifikation müssen diese Codes sicher erfasst werden, während die Objekte die Lesestation mit teils hohen Fördergeschwindigkeiten passieren. Dabei steht häufig nur eine seitliche Sicht auf die Förderstrecke zur Verfügung.

Lösung:

Der DCR 300i ermöglicht eine zuverlässige Codeerfassung auch aus schrägen seitlichen Blickwinkeln. Dank seiner kamerabasierten Technologie werden Barcodes unabhängig von ihrer Ausrichtung – ob Leiter- oder Gartenzaunanordnung – sicher identifiziert. In Kombination mit der Long-Range-Optik bietet der DCR 300i eine hohe Flexibilität bei der Positionierung des Lesegeräts und ermöglicht eine zuverlässige Erfassung auch bei größeren Arbeitsabständen. Das vereinfacht die Integration in bestehende Förderanlagen und gewährleistet eine hohe Leserate bei unterschiedlichsten Anwendungen.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_codierte_palette_700x500px

Lesung von Codes am Paletten-Fuß in der Paletten-Fördertechnik

Anforderung:

In der Paletten-Fördertechnik erfolgt die Identifikation häufig über ein am Paletten-Fuß angebrachtes Barcode-Etikett. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Lieferkette werden darüber hinaus bei EPAL-Paletten künftig verstärkt direkt aufgedruckte QR-Codes eingesetzt. Die Kennzeichnung befindet sich dabei standardisiert am rechten vorderen Paletten-Fuß und muss auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig erfasst werden.

Lösung:

Der DCR 300i bietet eine leistungsstarke Lösung für die sichere Identifikation von Paletten und erfasst sowohl klassische 1D-Barcodes als auch moderne 2D-Codes zuverlässig und schnell. Optimierte Lesefeldkurven in Kombination mit der patentierten Belichtungssteuerung sorgen für eine stets optimale Bildqualität und eine stabile Dekodierung über den gesamten Erfassungsbereich. Dadurch gewährleistet der DCR 300i eine hohe Leserate, maximale Prozesssicherheit und einen reibungslosen Materialfluss in modernen Palettenförderanlagen.

Technische Daten in der Übersicht 

MerkmalDCR 300i
FunktionenLesung von 1D, 2D und gestackten Barcodes
ChipCMOS monochrom
Auflösung
Pixel Size
1920 (H) x 1080 (V) Pixel -> 2MP
2,5 x 2,5 um2
BildaufnahmeMax. 60 fps
BeleuchtungLED rot Risikogruppe 0 (freie Gruppe, kein Risiko)
Lesedistanzen30 mm … 670 mm
Modulgröße0,2 mm … 1,0 mm
Aimer2 grüne LED’s zur Ausrichtung
DisplayFarbiges Touch Display
SchnittstellenProfinet, Ethernet/IP, EtherCat, Ethernet TCP/IP
Schaltein-/ausgänge1 Eingang / 1 Ein-/Ausgang (parametrierbar)
Betriebstemperatur0 – 45 °C ohne Heizung / -30 – 45 °C mit Heizung
Gehäuse / SchutzartAlu-Druckguss / IP 65
Versorgungsspannung18 – 30 V DC / 24 V +/- 20% bei Heizung
LeistungsaufnahmeTyp. 13 W ohne Heizung / typ. 15 W mit Heizung

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.